Indicações operacionais para a colocação em operação e operação no PROFINET IO

[1]

LED "Motor esquerda", indicação do status do motor

[2]

Entrada RJ45 esquerda

[3]

Entrada RJ45 direita

[4]

LED "Motor direita", indicação do status do motor

[5]

Indicação LED de estado do sensor direito

[6]

Indicação LED de estado do sensor esquerdo

Os 4 LEDs [1], [4], [5], [6] piscam simultaneamente em vermelho ao clicar em "Piscar LED" na ferramenta de engenharia.

Os LEDs "Activity" (atividade) e "Link" (conexão) apenas podem ser observados na vista superior das entradas RJ45 [2], [3]:

A

Vista superior entrada RJ45 [2]

B

Vista superior entrada RJ45 [3]

[7]

LED-Link

[8]

LED-Activity

LED

Estado

Significado

Link [7]

verde

Existe conexão Ethernet.

Link [7]

desligado

Não existe conexão Ethernet.

Activity [8]

amarelo

Os dados são transmitidos através de Ethernet.