Affichages durant le fonctionnement pour la mise en service et l'exploitation avec PROFINET IO
[1] | Diode "Moteur gauche", affichage de l'état du moteur |
[2] | Connecteur femelle RJ45 gauche |
[3] | Connecteur femelle RJ45 droite |
[4] | Diode "Moteur droite", affichage de l'état du moteur |
[5] | Affichage diode d'état capteur droite |
[6] | Affichage diode d'état capteur gauche |
Les quatre diodes [1], [4], [5], [6] clignotent simultanément en rouge en cas de clic sur "Clignotement LED" dans l'outil d'ingénierie.
Les diodes "Activity" et "Link" sont visibles uniquement dans la vue de dessus des connecteurs femelles RJ45 [2], [3].
A | Vue de dessus connecteur femelle RJ45 [2] |
B | Vue de dessus connecteur femelle RJ45 [3] |
[7] | Diode "Link" |
[8] | Diode "Activity" |
Diode | État | Signification |
|---|---|---|
Link [7] | Verte | Liaison Ethernet présente |
Link [7] | Éteinte | Pas de liaison Ethernet |
Activity [8] | Jaune | Échange de données en cours via Ethernet |