Adressage TCP/IP et sous-réseaux
Les réglages de l'adresse pour le protocole TCP/IP sont réalisés à l'aide des paramètres suivants.
- Adresse MAC
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
Pour le réglage correct des paramètres, ce chapitre explique les mécanismes d'adressage et la subdivision des réseaux TCP/IP en sous-réseaux.
Informations complémentaires