Indicaciones de funcionamiento para la puesta en marcha y el funcionamiento con PROFINET IO
[1] | LED "Motor a la izquierda" – indicación de estado del motor |
[2] | Conector hembra RJ-45 a la izquierda |
[3] | Conector hembra RJ-45 a la derecha |
[4] | LED "Motor a la derecha" – indicación de estado del motor |
[5] | Indicador LED de estado del sensor derecho |
[6] | Indicador LED de estado del sensor izquierdo |
Al hacer clic sobre "LED parpadeo" en la herramienta de ingeniería, los 4 LEDs [1], [4], [5], [6] parpadean simultáneamente en rojo.
Los LEDs "Activity" y "Link" solo son visibles en la vista superior de los conectores hembra RJ-45 [2], [3]:
A | Vista superior conector hembra RJ-45 [2] |
B | Vista superior conector hembra RJ-45 [3] |
[7] | LED Link |
[8] | LED Activity |
LED | Estado | Significado |
|---|---|---|
Link [7] | Verde | Conexión Ethernet presente. |
Link [7] | Off | No está presente ninguna conexión Ethernet. |
Activity [8] | Amarillo | Se están intercambiando datos vía Ethernet. |