Cable Ethernet con conector RJ45 apropiado
AVISO

Para que se puedan montar las cubiertas suministradas del control por bus de campo, la sobreinyección de los cables Ethernet no debe ser más alta de 15 mm ni más larga de 45 mm.
Para la conexión entre maestro PROFINET y un control por bus de campo ECC-DFC se pueden usar los siguientes cables Ethernet certificados por PROFINET:
Fabricante | Designación | Versión | Longitud en m |
|---|---|---|---|
Weidmüller | IE-C5DS4VG0010A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 1 |
IE-C5DS4VG0100A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 10 | |
IE-C5DS4VG0050A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extremo abierto | 5 | |
IE-C5DS4VG0100A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extremo abierto | 10 | |
IE-C5DS4VG0200A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extremo abierto | 20 | |
IE-C5DS4VG0500A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extremo abierto | 50 |
Puede adquirir otras longitudes a solicitud a la empresa Weidmüller.