Câbles Ethernet avec connecteur RJ45 adéquat
REMARQUE

Afin que les couvercles, joints à la livraison, du contrôleur basé sur bus de terrain puissent être montés, l'enrobage des câbles Ethernet ne doit pas excéder 15 mm de haut ni 45 mm de long.
Les câbles Ethernet certifiés PROFINET suivants peuvent être utilisés pour la liaison entre le maître PROFINET et un contrôleur ECC-DFC.
Fabricant | Dénomination | Exécution | Longueur en m |
|---|---|---|---|
Weidmüller | IE-C5DS4VG0010A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 1 |
IE-C5DS4VG0100A60A60-E | RJ45 IP 20 – RJ45 IP 20 | 10 | |
IE-C5DS4VG0050A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extrémité libre | 5 | |
IE-C5DS4VG0100A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extrémité libre | 10 | |
IE-C5DS4VG0200A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extrémité libre | 20 | |
IE-C5DS4VG0500A60XXX-E | RJ45 IP 20 – extrémité libre | 50 |
D'autres longueurs sont disponibles sur demande auprès de la Société Weidmüller.