Blindage et pose des câbles de bus
ATTENTION
Risque de courant compensateur en cas de type de câble, de blindage et/ou de pose non conformes des câbles de bus.
Risque de dommages matériels.
- Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des différences de potentiel. Aussi, il est possible qu'apparaisse un courant dans la tresse de blindage. Toujours veiller à une équipotentialité suffisante en respectant les consignes CEI applicables.
Utiliser exclusivement des câbles blindés et des éléments de liaison qui satisfont aux exigences de la catégorie 5, classe D selon CEI 11801 version 2.0.
Afin de minimiser les perturbations électriques, les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre.
- Serrer solidement les vis de fixation des connecteurs, modules et liaisons d'équilibrage de potentiel.
- Utiliser exclusivement des connecteurs avec enveloppes métalliques ou métallisées.
- Pour mettre le blindage du connecteur à la terre, utiliser un contact de grande surface.
- Mettre le blindage du câble de bus à la terre aux deux extrémités.
- Toujours faire cheminer les liaisons de signaux et les liaisons de bus séparément des câbles de puissance (liaisons moteur), si possible dans des goulottes séparées.
- En milieu industriel, utiliser des colliers à reprise de blindage métalliques mis à la terre.
- Faire cheminer le câble de transmission des signaux et l'équilibrage de potentiel correspondant avec un écart minimal par le chemin le plus court.
- Éviter de rallonger les câbles de bus par des connecteurs.
- Faire cheminer les câbles de bus le long des surfaces de masse existantes.