总线电缆的屏蔽和敷设

注意

电缆类型错误、屏蔽缺失和/或总线电缆敷设错误会导致流动的平衡电流造成危险。
可能造成财产损失。
  • 地面电势波动有波动时,平衡电流可通过两侧连接的并与地面电势(PE)相连的屏蔽流走。请根据相关的IEC标准始终提供足够的等电位连接。

只使用符合2.0版IEC 11801类别5、等级D的屏蔽电缆和连接件。

为将电气干扰限制到最低,可采取以下措施:

  • 将插头、模块和电位均衡线的紧固螺栓牢牢拧紧。
  • 只使用外壳是金属或喷镀了金属的插头。
  • 在插头内大面积连接屏蔽。
  • 从两侧敷设总线电缆屏蔽。
  • 始终将信号和总线电缆在空间上与动力电缆(电机导线)分开敷设,尽量敷设在分开的电缆沟内。
  • 在工业环境下应使用接地的金属电缆架。
  • 信号电缆的连接及相应的等电位连接应采用最短的路径。
  • 避免用插接头延长总线电缆。
  • 沿已有的接地面靠近敷设总线电缆。