总线电缆安装

提示

  • 根据IEC 802.3规定,10/100 MBaud以太网 (10BaseT/100BaseT) 例如在2个现场总线控制器之间的最大导线长度为100 m。
  • 对于PROFINET IO,可通过VLAN标签将带有帧识别8892hex的优先化以太网帧用于实时数据交换。先决条件:网络已接通。交换机必须支持优先化。不允许使用集线器。在全双工模式下以100 MBit进行数据传输。关于布线的详细信息请参见由PROFIBUS用户组织协会发布的文件“Installation Guideline PROFINET”(PROFINET安装指南)。