Installation des câbles de bus
REMARQUE

- Selon CEI 802.3, la longueur de câble maximale pour Ethernet 10/100 Mbauds (10BaseT / 100BaseT), p. ex. entre deux contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC, est de 100 m.
- Avec PROFINET IO, les trames Ethernet priorisées via l'étiquette VLAN codifiées 8892hex sont utilisées pour l'échange de données en temps réel. Cela nécessite des réseaux commutés. Les switches doivent supporter la priorisation. Les hubs ne sont pas autorisés. La transmission des données se fait en mode duplex 100 Mbits. Les informations détaillées concernant le câblage figurent dans la documentation Installation Guidelines PROFINET éditée par le groupement des usagers PROFIBUS.
Informations complémentaires