Instalação do cabo de rede

INFORMAÇÃO

  • De acordo com IEC 802.3, o comprimento máximo de cabo para Ethernet 10/100 MBaud (10BaseT/100BaseT), por exemplo, entre 2 controles de fieldbus ECC-DFC 100 m.
  • Em PROFINET IO, utilizam-se os frames Ethernet priorizados através do tag VLAN com a identificação de frame 8892hex para a troca de dados em tempo real. Isto requer redes com switches. Os switches devem suportar a priorização. Hubs não são permitidos. A transmissão de dados é realizada no modo full duplex com 100 Mbits. Informações mais detalhadas sobre o cabeamento encontram-se na publicação "Installation Guideline PROFINET" que será editada pela organização dos usuários de PROFIBUS.