PROFINET IO上调试和操作模式的运行状态显示
[1] | “左侧电机”LED指示灯,显示电机状态 |
[2] | 左侧RJ-45插口 |
[3] | 右侧RJ-45插口 |
[4] | “右侧电机”LED指示灯,显示电机状态 |
[5] | 右侧LED传感器状态指示灯 |
[6] | 左侧LED传感器状态指示灯 |
在工程设计工具中点击“LED指示灯闪烁”时,4盏LED指示灯 [1]、[4]、[5]、[6] 将同时闪烁红色。
“Activity”(激活)和“Link”(链接)LED指示灯仅在RJ-45插口 [2]、[3] 的俯视图中可见:
A | RJ-45插口 [2] 的俯视图 |
B | RJ-45插口 [3] 的俯视图 |
[7] | Link(链接)LED指示灯 |
[8] | Activity(激活)LED指示灯 |
LED指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
链接 [7] | 绿色 | 存在以太网连接。 |
链接 [7] | 关 | 不存在以太网连接。 |
激活 [8] | 黄灯 | 将通过以太网交换数据。 |