Betriebsanzeigen für die Inbetriebnahme und Betrieb am PROFINET IO
[1] | "Motor links"-LED, Anzeige Motorstatus |
[2] | RJ-45-Buchse links |
[3] | RJ-45-Buchse rechts |
[4] | "Motor rechts"-LED, Anzeige Motorstatus |
[5] | Rechte Sensorstatus-LED-Anzeige |
[6] | Linke Sensorstatus-LED-Anzeige |
Die 4 LEDs [1], [4], [5], [6] blinken beim Anklicken von "LED blinken" im Engineering‑Tool gleichzeitig rot.
Die LEDs "Activity" und "Link" sind nur in der Draufsicht der RJ-45 Buchsen [2], [3] zusehen:
A | Draufsicht RJ-45 Buchse [2] |
B | Draufsicht RJ-45 Buchse [3] |
[7] | LED-Link |
[8] | LED-Activity |
LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
Link [7] | grün | Ethernet-Verbindung vorhanden. |
Link [7] | aus | Keine Ethernet-Verbindung vorhanden. |
Activity [8] | gelb | Daten werden über Ethernet ausgetauscht. |