LED de estado "BF" (Bus Fault)/"L41"
El LED de estado "BF" o "L41" está en los siguientes controladores:
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L41)
- MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N (BF)
- MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N (BF)
El LED de estado muestra el estado de la conexión PROFINET. El LED de estado cumple y amplía los requerimientos de la AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Apagado | Estado de funcionamiento sin fallos. El dispositivo PROFINET está intercambiando datos con el controlador PROFINET (estado Data Exchange). | – |
Rojo Luce permanentemente | Se ha interrumpido la conexión con el controlador PROFINET. La conexión de bus fue interrumpida. | Compruebe la conexión PROFINET del dispositivo PROFINET. Compruebe todos los cables en la red PROFINET. |
El controlador PROFINET está fuera de servicio. | Compruebe el controlador PROFINET. | |
El dispositivo PROFINET no detecta la velocidad de transmisión en baudios de PROFINET. | Compruebe la configuración del controlador PROFINET. | |
Amarillo Luce permanentemente | Existe una conexión con el controlador PROFINET, pero la configuración de la red PROFINET es defectuosa. Pueden haberse producido los siguientes fallos:
| Compruebe la configuración del controlador PROFINET. |