Status-LED "BF" (Bus Fault)/"L41"
Die Status-LED "BF" oder "L41" ist in den folgenden Controllern vorhanden:
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L41)
- MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N (BF)
- MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N (BF)
Die Status‑LED zeigt den Zustand der PROFINET-Verbindung an. Die Status‑LED erfüllt und erweitert die Anforderungen der AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).
Zustand | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
Aus | Fehlerfreier Betriebszustand. Das PROFINET‑Device ist im Datenaustausch mit dem PROFINET‑Controller (Zustand Data Exchange). | – |
Rot Leuchtet dauerhaft | Die Verbindung zum PROFINET‑Controller ist ausgefallen. Die Buskommunikation wurde unterbrochen. | Prüfen Sie den PROFINET-Anschluss des PROFINET-Devices. Prüfen Sie alle Kabel im PROFINET-Netzwerk. |
Der PROFINET‑Controller ist außer Betrieb. | Prüfen Sie den PROFINET-Controller. | |
Das PROFINET‑Device erkennt keine PROFINET-Baudrate. | Prüfen Sie die Konfiguration des PROFINET‑Controllers. | |
Gelb Leuchtet dauerhaft | Es besteht eine Verbindung zum PROFINET-Controller, aber die Konfiguration des PROFINET-Netzwerks ist fehlerhaft. Folgende Fehler können aufgetreten sein:
| Prüfen Sie die Konfiguration des PROFINET-Controllers. |