Status-LED "US1"

Die Status-LED "US1" ist in den folgenden Controllern vorhanden:

  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45‑N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N

Die Status‑LED zeigt den Zustand der PROFINET-Anschaltung an.

Zustand

Mögliche Ursache

Maßnahme

Gelb, blinkt

Einschaltdauer: 250 ms

Ausschaltdauer: 250 ms

Die PROFINET-Anschaltung läuft gerade nach einem Reset hoch.

Grün

Leuchtet dauerhaft

Die PROFINET-Anschaltung arbeitet fehlerfrei.

Grün, blinkt

Einschaltdauer: 500 ms

Ausschaltdauer: 3000 ms

Die PROFINET-Anschaltung ist im Energiesparmodus (PROFIenergy-Mode).

Rot

Leuchtet dauerhaft

Die PROFINET-Anschaltung hat einen Fehler festgestellt.

Hinweis: Ein Timeout der PROFINET-Verbindung ist kein interner Fehler.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.