LED de status "US1"

O LED de status "US1" está disponível nos seguintes controladores:

  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45‑N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N

O LED de status mostra o estado da conexão PROFINET.

Estado

Possível causa

Ação

Amarelo, piscando

Fator de duração do ciclo: 250 ms

Tempo de desligamento: 250 ms

A interface PROFINET está sendo inicializada após um reset.

Verde

Acende permanentemente

A interface PROFINET está funcionando sem irregularidades.

Verde, piscando

Fator de duração do ciclo: 500 ms

Tempo de desligamento: 3000 ms

A interface PROFINET está no modo de operação de economia de energia (modo PROFIenergy).

Vermelho

Acende permanentemente

A interface PROFINET detectou uma irregularidade.

Informação: O timeout da conexão PROFINET não é uma irregularidade interna.

Desligar e religar a unidade.

Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.