LED状态指示灯“US1”
以下控制器上有LED状态指示灯“US1”:
- MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45‑N
- MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25‑N
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N
LED状态指示灯显示PROFINET连接的状态。
状态 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
黄色,闪烁 负载持续率:250 ms 关闭持续时间:250 ms | PROFINET连接在复位后刚刚启动。 | 无 |
绿色 常亮 | PROFINET连接无故障运行。 | 无 |
绿色,闪烁 负载持续率:500 ms 关闭持续时间:3000 ms | PROFINET连接处于节能模式(PROFIenergy操作模式)。 | 无 |
红色 常亮 | PROFINET连接检测到一个故障。 提示:PROFINET连接超时不是内部故障。 | 关闭后重启设备。 如果故障反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |