PROFIsafe

PROFIsafe协议可以用于等级最高SIL3(参照IEC 61508/IEC 62061)或者PL“e”/类别4(参照ISO 13849)的与安全相关的应用。PROFIsafe在IEC 61784-3-3标准中标准化。PROFIsafe独立于通讯方法,可提供经济高效且灵活的功能安全性。它涵盖了从传感器到控制器再到执行器的整个通讯路径,并在一根电缆上集成了安全通讯和标准通讯(黑色通道原理)。