PROFIsafe
El protocolo PROFIsafe se puede utilizar para aplicaciones orientadas a la seguridad hasta SIL3 según IEC 61508/IEC 62061 o PL "e" / categoría 4 según ISO 13849. PROFIsafe está estandarizado en la norma IEC 61784-3-3. PROFIsafe es independiente del método de comunicación y ofrece seguridad funcional económica y flexible. Cubre el canal de comunicación completo desde el sensor pasando por el control hasta llegar al actuador e integra seguridad y comunicación estándar en un cable (principio Black Channel).
Información adicional