Archivo de descripción de unidad de las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CS..A

Para las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CS..A se han de seleccionar diferentes entradas del archivo de descripción de unidad (Archivo GSDML).

La tabla siguiente muestra la asignación del módulo PROFIsafe apropiado (entrada del archivo de descripción de unidad) a la respectiva tarjeta de seguridad:

MOVISAFE® CS..A

Módulo PROFIsafe

CSB51A

Módulo F I/O (4/3 bytes)

CSB21A

Módulo F I/O (4/3 bytes)

CSB31A

Módulo F I/O (4/3 bytes)

CSS21A

Módulo F I/O (6/5 bytes)

CSS31A

Módulo F I/O (6/5 bytes)

CSA31A

Módulo F-I/O (6/5 Bytes (perfil tecnología))
o
módulo F-I/O (12/5 Bytes (perfil sistema))

Módulo PROFIsafe con apéndice V2.6

Las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CS..A son compatibles con las versiones de PROFIsafe V2.4 y V2.6. Si emplea un controlador PROFIsafe según especificación PROFIsafe versión V2.6, puede utilizar los módulos PROFIsafe con el apéndice "V2.6". Si no, utilice los módulos PROFIsafe sin el apéndice.