Arquivo de descrição da unidade das placas de segurança MOVISAFE® CS..A
Para as placas de segurança MOVISAFE® CS..A, diferentes entradas devem ser selecionadas no arquivo de descrição da unidade (Arquivo GSDML).
A tabela seguinte mostra a atribuição do módulo PROFIsafe apropriado (entrada do arquivo de descrição da unidade) à respectiva placa de segurança:
MOVISAFE® CS..A | Módulo PROFIsafe |
|---|---|
CSB51A | Módulo F-I/O (4/3 Bytes) |
CSB21A | Módulo F-I/O (4/3 Bytes) |
CSB31A | Módulo F-I/O (4/3 Bytes) |
CSS21A | Módulo F-I/O (6/5 Bytes) |
CSS31A | Módulo F-I/O (6/5 Bytes) |
CSA31A | Módulo F I/O (6/5 bytes (Profil Technology)) |
Módulos PROFIsafe com complemento V2.6
As placas de segurança MOVISAFE® CS..A são compatíveis com as versões PROFIsafe V2.4 e V2.6. Se for usado um controlador PROFIsafe de acordo com a especificação PROFIsafe versão V2.6, é possível utilizar os módulos PROFIsafe com o complemento "V2.6". Caso contrário, utilizar os módulos PROFIsafe sem o complemento.