Fichier de description d'appareil des cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A

Pour les cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A, il est nécessaire de sélectionner diverses entrées du fichier de description d'appareil (fichier GSDML).

Le tableau suivant indique les combinaisons adéquates de module PROFIsafe (entrée du fichier de description d'appareil) et carte de sécurité correspondante.

MOVISAFE® CS..A

Module PROFIsafe

CSB51A

Module F-I/O (4/3 octets)

CSB21A

Module F-I/O (4/3 octets)

CSB31A

Module F-I/O (4/3 octets)

CSS21A

Module F-I/O (6/5 octets)

CSS31A

Module F-I/O (6/5 octets)

CSA31A

Module F-I/O (6/5 octets (profil Technology))
ou
module F-I/O (12/5 octets (profil System))

Modules PROFIsafe avec extension V2.6

Les cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A supportent les versions PROFIsafe V2.4 et V2.6. En cas d'utilisation d'un contrôleur PROFIsafe selon les spécifications PROFIsafe en version V2.6, il est possible d'utiliser les modules PROFIsafe avec extension "V2.6". Dans le cas contraire, utiliser les modules PROFIsafe sans extension.