Profil de données process des cartes de sécurité MOVISAFE® CS..A

Les fonctions de sécurité d'entraînement (p. ex. STO, SS1, SBC) sont exécutées via le bus de terrain à l'état "actif Low".

Si une fonction de sécurité d'entraînement paramétrée ne doit pas être exécutée, piloter le bit correspondant des données sorties process de la commande de sécurité par TRUE.

La description détaillée des données process figure dans le manuel de la carte de sécurité concernée.