Perfil de datos de proceso de las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CS..A
Las funciones de seguridad de accionamiento (p. ej., STO, SS1, SBC) se ejecutan a través del bus de campo "low active".
Si una función de seguridad de accionamiento no debe ejecutarse, se ha de controlar con TRUE el bit correspondiente en los datos de salida de proceso del control F.
Encontrará la descripción detallada de los datos de proceso en el manual de la respectiva tarjeta de seguridad.
Información adicional
- Perfil de datos de proceso de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CSB51A
- Perfil de datos de proceso de las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CSB21A y MOVISAFE® CSB31A
- Perfil de datos de proceso de las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CSS21A y MOVISAFE® CSS31A
- Perfil de datos de proceso de las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CSA31A