Perfil de dados do processo das placas de segurança MOVISAFE® CS..A
As funções de segurança do acionamento (por ex., STO, SS1, SBC) são executadas através do fieldbus "low ativo".
Se uma função de segurança do acionamento parametrizada não for executada, o bit correspondente nos dados de saída do processo do controle F deve ser controlado com TRUE.
A descrição detalhada dos dados do processo pode ser encontrada no manual da respectiva placa de segurança.
Informações adicionais
- Perfil de dados do processo da placa de segurança MOVISAFE® CSB51A
- Perfil de dados de processo das placas de segurança MOVISAFE® CSB21A e MOVISAFE® CSB31A
- Perfil de dados de processo das placas de segurança MOVISAFE® CSS21A e MOVISAFE® CSS31A
- Perfil de dados do processo das placas de segurança MOVISAFE® CSA31A