安全卡MOVISAFE® CS..A的设备说明文件

针对安全卡MOVISAFE® CS..A,必须在设备说明文件 (GSDML文件) 中选择不同的条目。

下表展示了适用的PROFIsafe模块(设备说明文件中的条目)与相应安全卡之间的分配关系:

MOVISAFE® CS..A

PROFIsafe模块

CSB51A

F-I/O模块(4/3字节)

CSB21A

F-I/O模块(4/3字节)

CSB31A

F-I/O模块(4/3字节)

CSS21A

F-I/O模块(6/5字节)

CSS31A

F-I/O模块(6/5字节)

CSA31A

F-I/O模块(6/5字节 (Profil Technology))

F-I/O模块(12/5字节 (Profil System))

带有V2.6版附录的PROFIsafe模块

安全卡MOVISAFE® CS..A支持V2.4和V2.6版本的PROFIsafe。如果使用了符合V2.6版PROFIsafe规定的PROFIsafe控制器,则可以使用带有“V2.6”版附录的PROFIsafe模块。否则,请使用不带附录的PROFIsafe模块。