Gerätebeschreibungsdatei der Sicherheitskarten MOVISAFE® CS..A

Für die Sicherheitskarten MOVISAFE® CS..A müssen unterschiedliche Einträge aus der Gerätebeschreibungsdatei (GSDML-Datei) gewählt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung des passenden PROFIsafe-Moduls (Eintrag aus der Gerätebeschreibungsdatei) zu der jeweiligen Sicherheitskarte:

MOVISAFE® CS..A

PROFIsafe-Modul

CSB51A

F-I/O-Modul (4/3 Bytes)

CSB21A

F-I/O-Modul (4/3 Bytes)

CSB31A

F-I/O-Modul (4/3 Bytes)

CSS21A

F-I/O-Modul (6/5 Bytes)

CSS31A

F-I/O-Modul (6/5 Bytes)

CSA31A

F-I/O-Modul (6/5 Bytes (Profil Technology))
oder
F-I/O-Modul (12/5 Bytes (Profil System))

PROFIsafe-Module mit Zusatz V2.6

Die Sicherheitskarten MOVISAFE® CS..A unterstützen die PROFIsafe-Versionen V2.4 und V2.6. Wenn Sie einen PROFIsafe-Controller gemäß PROFIsafe-Spezifikation Version V2.6 einsetzen, können Sie die PROFIsafe-Module mit dem Zusatz "V2.6" verwenden. Ansonsten verwenden Sie die PROFIsafe-Module ohne den Zusatz.