Sicherheitskarten MOVISAFE® CS..A

Die folgende Tabelle zeigt die Merkmale und die unterstützten Antriebssicherheitsfunktionen der Sicherheitskarten MOVISAFE® CS..A.

MOVISAFE® CS..A

F-DI

F-DO

Stillstand

Bewegung

2. Geberanschluss

PROFIsafe

CSB51A

STO, SS1‑t

Ja

CSB21A

4

STO, SS1‑t

Ja

CSB31A

4

2

STO, SBC, SS1‑t

Nicht sicher

Ja

CSS21A

4

2

STO, SBC, SS1‑t

SS1‑r, SS2‑t, SS2‑r, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA

Ja

CSS31A

4

2

STO, SBC, SS1‑t

SS1‑r, SS2‑t, SS2‑r, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA

Nicht sicher

Ja

CSA31A

4

2

STO, SBC, SS1‑t

SS1‑r, SS2‑t, SS2‑r, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SLP, SCA

Sicher

Ja