LED de estado "US1"

El LED de estado "US1" está en los siguientes controladores:

  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45‑N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N

El LED de estado muestra el estado de la activación de PROFINET.

Estado

Causa posible

Medida

Amarillo, parpadea

Duración de conexión: 250 ms

Duración de desconexión: 250 ms

La activación de PROFINET se está reinicializando después de un reset.

Verde

Luce permanentemente

La activación de PROFINET funciona sin fallos.

Verde, parpadea

Duración de conexión: 500 ms

Duración de desconexión: 3000 ms

La activación de PROFINET está en el modo de ahorro de energía (modo PROFIenergy).

Rojo

Luce permanentemente

La activación de PROFINET ha detectado un fallo.

Nota: Un timeout de la conexión PROFINET no es un fallo interno.

Desconecte y vuelva a conectar la unidad.

Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.