F_iPar_CRC
La suma de verificación F_iPAR_CRC en el controlador PROFIsafe debe coincidir con la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A.
Para la aceptación del sistema en materia de seguridad técnica, se genera y archiva un informe de aceptación de la tarjeta de seguridad. En el capítulo 3 del informe de aceptación se encuentra el valor de la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) de la tarjeta de seguridad.

En MOVISUITE® se encuentra la suma de verificación validada ParCRCBus (iPar_CRC) en [Diagnóstico] > [MOVISAFE® CS..] > [comunicación F].

AVISO

El valor por defecto de la suma de verificación F_iPar_CRC en el archivo de descripción de unidad Archivo GSDML corresponde a la configuración básica de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS... en el estado de entrega.
- En las tarjetas de seguridad MOVISAFE® CSA..A, CSB21A y CSS..A, a la salida binaria segura F‑DO 00 se le ha asignado la función STO (desconexión segura de par) y a la salida binaria segura F‑DO 01 se le ha asignado la función SBC (control del freno seguro).
- En la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CSB51A, a la salida binaria segura F‑DO 00 se le ha asignado la función STO (desconexión segura de par).
- Para la funcionalidad básica, en la herramienta Assist CS.. debe ajustar bajo [Comunicación F] los parámetros F adecuados, descargar la configuración y aceptarla.