F_iPar_CRC
Die Prüfsumme F_iPAR_CRC im PROFIsafe-Controller muss mit der abgenommenen Prüfsumme ParCRCBus (iPar_CRC) der Sicherheitskarte MOVISAFE® CS..A übereinstimmen.
Zur sicherheitstechnischen Abnahme der Anlage wird ein Abnahmereport der Sicherheitskarte generiert und archiviert. Im Kapitel 3 des Abnahmereports finden Sie den Wert der abgenommenen Prüfsumme ParCRCBus (iPar_CRC) der Sicherheitskarte.

In MOVISUITE® finden Sie die abgenommene Prüfsumme ParCRCBus (iPar_CRC) unter [Diagnose] > [MOVISAFE® CS..] > [F-Kommunikation].

HINWEIS

Der Standardwert der Prüfsumme F_iPar_CRC in der Gerätebeschreibungsdatei GSDML-Datei entspricht der Grundkonfiguration der Sicherheitskarte MOVISAFE® CS... im Auslieferungszustand.
- Bei den Sicherheitskarten MOVISAFE® CSA..A, CSB21A und CSS..A ist dem sicheren Digitalausgang F‑DO 00 die Funktion STO (Sicher abgeschaltetes Drehmoment) und dem sicheren Digitalausgang F‑DO 01 die Funktion SBC (Sichere Bremsenansteuerung) zugeordnet.
- Bei der Sicherheitskarte MOVISAFE® CSB51A ist dem sicheren Digitalausgang F‑DO 00 die Funktion STO (Sicher abgeschaltetes Drehmoment) zugeordnet.
- Für die Grundfunktionalität müssen Sie im Tool Assist CS.. unter [F-Kommunikation] die passenden F‑Parameter einstellen, die Konfiguration herunterladen und abnehmen.