F_iPar_CRC
Le total de contrôle F_iPAR_CRC dans le contrôleur PROFIsafe doit correspondre au total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) de la carte de sécurité MOVISAFE® CS..A.
Pour la réception technique de sécurité de l'installation, un rapport de réception de la carte de sécurité est généré et archivé. La valeur du total de contrôle ParCRCBus (iPar_CRC) de la carte de sécurité figure au chapitre 3 du rapport de réception.

Dans MOVISUITE®, le total de contrôle validé ParCRCBus (iPar_CRC) est disponible sous [Diagnostic] > [MOVISAFE® CS..] > [Communication F].

REMARQUE

La valeur standard du total de contrôle F_iPar_CRC dans le fichier de description d'appareil fichier GSDML correspond à la configuration de base de la carte de sécurité MOVISAFE® CS... à l'état de livraison.
- Avec les cartes de sécurité MOVISAFE® CSA..A, CSB21A et CSS..A, la fonction STO (suppression sûre du couple) est affectée à la sortie digitale de sécurité F‑DO 00 et la fonction SBC (commande sûre des freins) est affectée à la sortie digitale de sécurité F‑DO 01.
- Dans le cas de la carte de sécurité MOVISAFE® CSB51A, la fonction STO (suppression sûre du couple) est affectée à la sortie digitale de sécurité F‑DO 00.
- Pour les fonctionnalités de base, régler le paramètre de sécurité adapté, télécharger et valider la configuration dans l'outil Assist CS.. sous [Communication F].