LED状态指示灯“BF”(Bus Fault)/“L41”
以下控制器上有LED状态指示灯“BF”或“L41”:
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L41)
- MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N (BF)
- MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N (BF)
LED状态指示灯显示PROFINET连接的状态。LED状态指示灯符合并扩展了AIDA(AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller,德国汽车制造商的自动化倡议)的要求。
状态 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
熄灭 | 无故障运行状态。 PROFINET设备与PROFINET控制器进行数据交换(Data-Exchange状态)。 | 无 |
红色 常亮 | 与PROFINET控制器的连接中断。 总线通讯已中断。 | 检查PROFINET设备的PROFINET连接。 检查PROFINET网络内所有的电缆。 |
PROFINET控制器停止运行。 | 检查PROFINET控制器。 | |
PROFINET设备未识别到任何PROFINET波特率。 | 检查PROFINET控制器的配置。 | |
黄色 常亮 | 与PROFINET控制器有连接,但是PROFINET网络配置出错。 可能出现以下故障:
| 检查PROFINET控制器的配置。 |