LED状态指示灯“SF”(SYS FAULT)/“L40”

以下控制器上有LED状态指示灯“SF”或“L40”:

  • MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L40)
  • MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A‑R (SF)

状态

可能的原因

措施

熄灭

无故障运行状态

红色,闪烁3 s

负载持续率:500 ms

关闭持续时间:500 ms

为了从视觉上对网络设备进行定位,在PROFINET控制器的配置中激活了闪烁检查。

红色

常亮

在设备硬件中发现了一个故障。

关闭后重启设备。

如果故障反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。