Diode d'état "SF" (SYS FAULT)/"L40"

Tous les contrôleurs suivants ont la diode d'état "SF" ou "L40".

  • MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L40)
  • MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A‑R (SF)

État

Cause possible

Action

OFF

État de fonctionnement sans défaut

rouge, clignote 3 s

Durée allumée : 500 ms

Durée éteinte : 500 ms

Afin de localiser visuellement le participant du réseau, le contrôle du clignotement a été activé dans la configuration du contrôleur PROFINET.

rouge

Allumée en continu

Défaut matériel sur l'appareil

Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil.

En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.