LED de status "SF" (SYS FAULT)/"L40”
O LED de status "SF" ou "L40" está disponível nos seguintes controladores:
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L40)
- MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A‑R (SF)
Estado | Possível causa | Ação |
|---|---|---|
Desl | Estado operacional livre de irregularidades | – |
Vermelho, pisca durante 3 s Fator de duração do ciclo: 500 ms Tempo de desligamento: 500 ms | Para localizar oticamente o elemento da rede, foi ativado o teste de piscagem na configuração do controlador PROFINET. | – |
Vermelho Acende permanentemente | Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. | Desligar e religar a unidade. Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. |