LEDs de status "L/A" (Link/Activity)

O LED de status "L/A" está disponível em todos os controladores.

O LED de status mostra o status físico da respectiva porta Ethernet.

Estado

Significado

Todos os LEDs

Verde

Acender permanentemente

Uma conexão física com outro elemento Ethernet foi detectada. Nenhum dado está sendo trocado através da porta Ethernet.

Todos os LEDs

Verde, piscando

Fator de duração do ciclo: 500 ms

Tempo de desligamento: 500 ms

O teste de piscagem foi ativado para localizar oticamente o elemento Ethernet.

Todos os LEDs

Desl

Nenhuma conexão física com outros elementos Ethernet foi detectada.

LED na respectiva porta Ethernet

Verde/amarelo, pisca

Os dados são enviados ou recebidos através da porta Ethernet.