Status-LEDs "L/A" (Link/Activity)

Die Status-LED "L/A" ist in allen Controllern vorhanden.

Die Status‑LED zeigt den physikalischen Zustand des jeweiligen Ethernet‑Ports an.

Zustand

Bedeutung

Alle LEDs

Grün

Leuchten dauerhaft

Es wurde eine physikalische Verbindung zu einem weiteren Ethernet-Teilnehmer erkannt. Aktuell werden über den Ethernet-Port keine Daten getauscht.

Alle LEDs

Grün, blinken

Einschaltdauer: 500 ms

Ausschaltdauer: 500 ms

Um den Ethernet-Teilnehmer optisch zu lokalisieren, wurde die Blinkprüfung aktiviert.

Alle LEDs

Aus

Es wurde keine physikalische Verbindung zu weiteren Ethernet-Teilnehmern erkannt.

LED am jeweiligen Ethernet-Port

Grün/Gelb, blinkt

Über dem Ethernet-Port werden Daten gesendet oder empfangen.