Diodes d'état "L/A" (Link/Activity)

Tous les contrôleurs ont la diode d'état "L/A".

La diode d'état indique l'état physique du port Ethernet correspondant.

État

Signification

Toutes les diodes

vert

Allumées en continu

Une liaison physique avec un autre participant Ethernet a été détectée. Aucune donnée n'est actuellement échangée via le port Ethernet.

Toutes les diodes

Clignotent en vert

Durée allumées : 500 ms

Durée éteintes : 500 ms

Pour localiser visuellement le participant Ethernet, le contrôle du clignotement a été activé.

Toutes les diodes

OFF

Aucune liaison physique avec d'autres participants Ethernet n'a été détectée.

Diode sur le port Ethernet correspondant

Clignote en vert/jaune

Des données sont envoyées ou reçues via le port Ethernet.