Status-LED "SF" (SYS FAULT)/"L40"

Die Status-LED "SF" oder "L40" ist in den folgenden Controllern vorhanden:

  • MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L40)
  • MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A‑R (SF)

Zustand

Mögliche Ursache

Maßnahme

Aus

Fehlerfreier Betriebszustand

Rot, blinkt 3 s lang

Einschaltdauer: 500 ms

Ausschaltdauer: 500 ms

Um den Netzwerkteilnehmer optisch zu lokalisieren, wurde in der Konfiguration des PROFINET-Controllers die Blinkprüfung aktiviert.

Rot

Leuchtet dauerhaft

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE.