LED de estado "SF" (SYS FAULT)/"L40"
El LED de estado "SF" o "L40" está en los siguientes controladores:
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L40)
- MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A‑R (SF)
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Apagado | Estado de funcionamiento sin fallos | – |
Rojo, parpadea lentamente durante 3 s Duración de conexión: 500 ms Duración de desconexión: 500 ms | Para localizar ópticamente la unidad de red, en la configuración del controlador PROFINET se ha activado la comprobación de intermitencia. | – |
Rojo Luce permanentemente | Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. | Desconecte y vuelva a conectar la unidad. Si el fallo persiste, diríjase al servicio técnico de SEW‑EURODRIVE. |