LED de status "BF" (Bus Fault)/"L41"

O LED de status "BF" ou "L41" está disponível nos seguintes controladores:

  • MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L41)
  • MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N (BF)
  • MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N (BF)
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N (BF)
  • MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N (BF)

O LED de status mostra o status da conexão PROFINET. O LED de status cumpre e amplia os requisitos da AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Estado

Possível causa

Ação

Desl

Estado operacional livre de irregularidades.

A unidade PROFINET está trocando dados com o controlador PROFINET (estado Data Exchange).

Vermelho

Acende permanentemente

Interrupção na conexão com o controlador PROFINET.

A comunicação de rede foi interrompida.

Verificar a conexão PROFINET da unidade PROFINET.

Verificar todos os cabos na rede PROFINET.

O controlador PROFINET está fora de operação.

Verificar o controlador PROFINET.

A unidade PROFINET não reconhece nenhuma taxa de transmissão PROFINET.

Verificar a configuração do controlador PROFINET.

Amarelo

Acende permanentemente

Há uma conexão com o controlador PROFINET, mas a configuração da rede PROFINET está com irregularidade.

Podem ter ocorrido as seguintes irregularidades:

  • Foi selecionado um módulo de hardware que não suporta a interface PROFINET.
  • Os dados de processo padrão e os dados do processo seguros foram atribuídos combinados à unidade PROFINET.

Verificar a configuração do controlador PROFINET.