Diode d'état "BF" (Bus Fault) L41
Tous les contrôleurs suivants ont la diode d'état "BF" ou "L41".
- MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A‑R (L41)
- MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N (BF)
- MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25‑N (BF)
- MOVI‑C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45‑N (BF)
La diode d'état indique l'état de la liaison PROFINET. La diode d'état répond, voire dépasse les exigences de l'AIDA (Automatisierungs Initiative Deutscher Automobilhersteller).
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
OFF | État de fonctionnement sans défaut Échange de données en cours entre l'appareil PROFINET et le contrôleur PROFINET (état Data Exchange) | – |
rouge Allumée en continu | La liaison avec le contrôleur PROFINET est interrompue. La communication par bus a été interrompue. | Vérifier le raccordement PROFINET de l'appareil PROFINET. Vérifier tous les câbles du réseau PROFINET. |
Le contrôleur PROFINET est hors service. | Vérifier le contrôleur PROFINET. | |
L'appareil PROFINET ne détecte aucune fréquence de transmission PROFINET. | Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. | |
jaune Allumée en continu | Existence d'une liaison avec le contrôleur PROFINET. Cependant, la configuration du réseau PROFINET n'est pas conforme. Les défauts suivants peuvent être apparus.
| Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. |