Description des défauts de l'appareil de base
Informations complémentaires
- Défauts 1 Surveillance étage de puissance
- Défaut 3 Court-circuit à la terre
- Défaut 4 Frein hacheur
- Défaut 6 Défaut réseau
- Défaut 7 Circuit intermédiaire
- Défaut 8 Surveillance de vitesse
- Défaut 9 Mode de régulation
- Défaut 10 Data Flexibility
- Défaut 11 Surveillance de température
- Défaut 12 Frein
- Défaut 16 Mise en service
- Défaut 17 Défaut calculateur interne
- Défaut 18 Défaut logiciel
- Défaut 19 Données process
- Défaut 20 Surveillance appareil
- Défaut 23 Étage de puissance
- Défaut 25 Surveillance de la mémoire paramètres
- Défauts 26 Défaut externe
- Défauts 28 Fonctions d'entraînement FCB
- Défauts 29 Fins de course matériels
- Défauts 31 Protection thermique moteur
- Défauts 32 Communication
- Défaut 33 Initialisation système
- Défaut 34 Configuration données process
- Défaut 35 Activation fonction
- Défaut 44 Sous-composant étage de puissance
- Défaut 51 Traitement analogique
- Défaut 52 Fonction de protection Ex catégorie 2