Défaut 9 Mode de régulation
Défaut : 09.01 (0901hex | 2305dec) Description : Magnétisation du moteur impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La limite de courant utilisateur ou la surveillance de l'étage de puissance a réduit le courant maximal possible au point que le courant de magnétisation nécessaire ne peut pas être réglé. | – Réduire la charge de l'étage de puissance, p. ex. en réduisant la fréquence PWM ou la charge. – Augmenter la limite de courant utilisateur. – Raccorder un moteur de taille inférieure. | |
Défaut : 09.02 (0902hex | 2306dec) Description : Mode d'exploitation impossible avec le mode de régulation activé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le mode de régulation actif ne supporte pas le mode de fonctionnement sélectionné dans le bloc fonction FCB actuel. EXEMPLE Le mode de régulation U/f ne supporte pas le bloc fonction "Positionnement" ou "Régulation de couple". | – Mettre en route le mode de régulation permettant le mode d'exploitation nécessaire. Si nécessaire, raccorder le codeur. ou – Sélectionner un mode d'exploitation supporté par le mode de régulation actuel. | |
Défaut : 09.03 (0903hex | 2307dec) Description : Position absolue de rotor non disponible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Position absolue de rotor nécessaire pour le mode de régulation activé. Le codeur sélectionné comme source de vitesse réelle, ne fournit pas de position absolue de rotor. | – Utiliser un codeur absolu. ou – Identifier la position du rotor via le bloc fonction FCB 18. | |
Défaut : 09.04 (0904hex | 2308dec) Description : Alimentation en courant correcte du moteur impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En cas de surveillance du courant active pendant la prémagnétisation, le courant nécessaire n'a pas pu être injecté dans le moteur. | – Vérifier la liaison moteur. – Vérifier le câblage du bobinage moteur (étoile, triangle). – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. Remarque au service après-vente de SEW-EURODRIVE : vérifier l'étage de puissance. | |
Défaut : 09.05 (0905hex | 2309dec) Description : Fréquence de sortie maximale dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Fréquence de sortie maximale dépassée | Réduire la vitesse de rotation maximale / vitesse linéaire maximale. – Réduire la consigne. | |
Défaut : 09.06 (0906hex | 2310dec) Description : Vitesse maximale du modèle dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La vitesse, calculée dans le mode de régulation ELSM®, est trop élevée pour la régulation du moteur. | – Réduire le temps d'échantillonnage (paramètre "Temps d'échantillonnage régulation n / X"). – Réduire la vitesse. | |
Défaut : 09.07 (0907hex | 2311dec) Description : Alimentation en courant correcte du moteur impossible pendant l'exploitation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Durant la surveillance active du courant pendant l'exploitation, le courant nécessaire n'a pas pu être délivré au moteur. | – Vérifier la liaison moteur. – Vérifier les bobinages moteur. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. Remarque au service après-vente de SEW-EURODRIVE : vérifier l'étage de puissance. | |
Défaut : 09.08 (0908hex | 2312dec) Description : Fonction de protection moteur – Démagnétisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le moteur est bloqué. | Vérifier l'absence de blocage du moteur. | |
Le moteur fonctionne depuis trop longtemps à une vitesse inférieure à la vitesse de transition. | Vérifier l'étude et configuration de l'entraînement. | |
Le moteur n'a pas été mis en service correctement. | Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur". | |
Défaut : 09.09 (0909hex | 2313dec) Description : La mesure des paramètres n'est pas possible avec le type de moteur activé. | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Seuls les paramètres d'un moteur asynchrone ou d'un moteur synchrone peuvent être mesurés. | Renoncer à la mesure des paramètres. | |
Défaut : 09.10 (090Ahex | 2314dec) Description : Surveillance décrochage rotor | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La régulation de courant ne permet pas de tenir le couple de charge. | Réduire la charge. | |
Défaut : 09.11 (090Bhex | 2315dec) Description : Fonction courant à l'arrêt impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
En mode ELSM®, la fonction de courant à l'arrêt ne peut être utilisée que si la position rotor est mesurable. | Activer la mesure de la position rotor et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur". | |
Défaut : 09.13 (090Dhex | 2317dec) Description : Régulation de couple hors de la plage de vitesse valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La vitesse est trop basse.
| – Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur". – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
La fonction de rattrapage au vol est désactivée. | Activer la fonction de rattrapage au vol. | |
Le moteur est bloqué. | Vérifier l'absence de blocage du moteur. | |
Défaut : 09.14 (090Ehex | 2318dec) Description : Échec de commutation du pilotage de vitesse à la régulation de vitesse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le moteur est bloqué. | Vérifier l'absence de blocage du moteur. | |
Le moteur accélère trop lentement. | Vérifier le réglage du paramètre du régulateur de vitesse "Couple d'inertie de la charge". | |
La résistance ohmique a été mal mesurée. | Si la résistance ohmique du câble du moteur est inférieure à 10 % de la résistance ohmique du bobinage moteur, désactiver le paramètre "Mesure de la résistance statorique". | |
Le moteur n'a pas été mis en service correctement. | Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur". | |
L'entraînement est en surcharge pour cause de point dur dans la mécanique. | – Réduire la charge. – Vérifier la mécanique. – Vérifier l'étude et configuration de l'entraînement. | |
Défaut : 09.15 (090Fhex | 2319dec) Description : Time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le paramétrage du modèle de moteur n'est pas plausible. | – Procéder à une nouvelle mise en service du moteur et exécuter la fonction d'entraînement "FCB 25 Mesure des paramètres moteur". – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 09.16 (0910hex | 2320dec) Description : Divergence de l'inductance moteur trop importante | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'inductance moteur mesurée diffère fortement de l'inductance dans le jeu de données moteur. | – Vérifier la mise en service du moteur et la répéter. – Vérifier le mode de branchement du bobinage moteur (étoile / triangle). | |