Fallo 9 Modo de regulación
Fallo: 09.01 (0901hex | 2305dec) Descripción: Magnetización del motor no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El límite de corriente definido por el usuario o la vigilancia de la etapa de salida han reducido tanto la corriente máxima posible que la corriente de magnetización necesaria no se puede ajustar. | – Reduzca el porcentaje de utilización de la etapa de salida reduciendo la frecuencia PWM o la carga. – Aumente el límite de corriente definido por el usuario. – Conecte un motor más pequeño. | |
Fallo: 09.02 (0902hex | 2306dec) Descripción: Modo de funcionamiento no posible con modo de regulación activo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El modo de regulación activo no soporta el modo de funcionamiento seleccionado en el FCB actual. EJEMPLO: El modo de regulación V/f no soporta el FCB "Regulación de posición" o "Control de par". | – Active un modo de regulación que permita el modo de funcionamiento necesario. En caso necesario, conectar un encoder. o – Seleccione un modo de funcionamiento que sea soportado por el modo de regulación actual. | |
Fallo: 09.03 (0903hex | 2307dec) Descripción: Posición absoluta del rotor no disponible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Para el modo de regulación activo es necesario una posición del rotor absoluta. El encoder ajustado como fuente de la velocidad real no facilita posición del rotor absoluta. | – Utilice un encoder absoluto. O bien – Identifique la posición del rotor mediante FCB 18. | |
Fallo: 09.04 (0904hex | 2308dec) Descripción: Suministro de corriente correcto del motor no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Al estar activada la vigilancia de corriente durante la premagnetización, no se ha podido aplicar la corriente necesaria en el motor. | – Compruebe el cable de alimentación del motor. – Compruebe las conexiones del devanado del motor (estrella, triángulo). – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. Nota al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE: Compruebe la etapa de salida. | |
Fallo: 09.05 (0905hex | 2309dec) Descripción: Frecuencia de salida máxima excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha excedido la frecuencia de salida máxima. | – Reduzca la velocidad máxima. – Reduzca la consigna. | |
Fallo: 09.06 (0906hex | 2310dec) Descripción: Velocidad de modelo máxima excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad calculada en el modo de regulación ELSM® es demasiado alta para la regulación del motor. | – Reduzca el ciclo de muestreo (parámetro "Ciclo de muestreo de la regulación n/x"). – Reduzca la velocidad. | |
Fallo: 09.07 (0907hex | 2311dec) Descripción: Suministro de corriente correcto del motor durante el funcionamiento no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Al estar activada la vigilancia de corriente durante el funcionamiento, no se ha podido aplicar la corriente necesaria en el motor. | – Compruebe el cable de alimentación del motor. – Compruebe los devanados del motor. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. Nota al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE: Compruebe la etapa de salida. | |
Fallo: 09.08 (0908hex | 2312dec) Descripción: Función de protección del motor – Desmagnetización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El motor está bloqueado. | Compruebe el motor en cuanto a bloqueo. | |
El motor ya ha estado funcionando a una velocidad inferior a la de transición durante demasiado tiempo. | Compruebe la selección de accionamiento. | |
El motor no se ha puesto en marcha correctamente. | Realice de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecute la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
Fallo: 09.09 (0909hex | 2313dec) Descripción: Medición de parámetros no posible con el tipo de motor activo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Sólo pueden medirse los parámetros de un motor asíncrono o un motor síncrono. | Prescinda de la medición de parámetros. | |
Fallo: 09.10 (090Ahex | 2314dec) Descripción: Vigilancia de calado del rotor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La regulación de corriente no aguanta el par de carga. | Reduzca la carga. | |
Fallo: 09.11 (090Bhex | 2315dec) Descripción: Función de corriente de parada no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En el modo de regulación ELSM®, la función de corriente de parada sólo puede emplearse si es posible la medición de la posición del rotor. | Active la medición de la posición del rotor y ejecute la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
Fallo: 09.13 (090Dhex | 2317dec) Descripción: Control de par fuera del rango de velocidad válido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad es demasiado baja.
| – Realice de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecute la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La función de reconexión está desactivada. | Active la función de reconexión. | |
El motor está bloqueado. | Compruebe el motor en cuanto a bloqueo. | |
Fallo: 09.14 (090Ehex | 2318dec) Descripción: Transición de control de velocidad de lazo abierto a regulación de velocidad fallida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El motor está bloqueado. | Compruebe el motor en cuanto a bloqueo. | |
El motor acelera demasiado despacio. | Compruebe el ajuste del parámetro del regulador de velocidad "Momento de inercia de la carga". | |
La resistencia óhmica se ha medido incorrectamente. | Si la resistencia óhmica del cable del motor es menor que el 10 % de la resistencia óhmica del devanado del motor, desactive el parámetro "Medir la resistencia del estator". | |
El motor no se ha puesto en marcha correctamente. | Realice de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecute la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
El accionamiento está sobrecargado por rigidez mecánica. | – Reduzca la carga. – Compruebe la mecánica. – Compruebe la selección de accionamiento. | |
Fallo: 09.15 (090Fhex | 2319dec) Descripción: Desbordamiento | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La parametrización del modelo de motor no es plausible. | – Realice de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecute la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 09.16 (0910hex | 2320dec) Descripción: Desviación de la inductancia del motor excesiva | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La inductancia del motor medida difiere mucho de la inductancia en el registro de datos de motor. | – Compruebe la puesta en marcha del motor y ejecútela de nuevo. – Compruebe el tipo de conexión del devanado del motor (estrella/triángulo). | |