Défauts 32 Communication
Défaut : 32.01 (2001hex | 8193dec) Description : Time out communication CBus | ||
|---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication via l'option de communication CBus. | – Vérifier le câblage du bus système. – S'assurer que l'option de communication est configurée correctement. – Vérifier la durée de time out de l'option de communication CBus réglée. | |
Défaut : 32.06 (2006hex | 8198dec) Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer la transmission. | |
Défaut : 32.07 (2007hex | 8199dec) Description : Time out Heartbeat application | ||
|---|---|---|
| Réaction : Heartbeat application – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La communication entre l'applicatif (p. ex. programme IEC ou MOVIKIT® de la catégorie Drive) et l'appareil a été interrompue. | – Vérifier l'état de l'applicatif. – Redémarrer l'applicatif. | |
Défaut : 32.08 (2008hex | 8200dec) Description : Time out time out utilisateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction time out utilisateur | |
Cause | Action | |
La durée de time out de la fonction time out utilisateur est écoulée. | – Vérifier la communication. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 32.12 (200Chex | 8204dec) Description : Time out mode manuel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Mode manuel – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La liaison de communication avec le variateur en mode manuel a été interrompue. | – Vérifier si trop de programmes sont actifs sur le PC d'ingénierie. – Augmenter la durée de time out en mode manuel. | |
Un nouveau projet Scope a été créé. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |
Une mesure Scope a été transférée dans le projet depuis le variateur. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |