Défaut 23 Étage de puissance

Défaut : 23.04 (1704hex | 5892dec)

Description : Défaut matériel

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut au niveau d'un composant matériel de l'étage de puissance

– Vérifier l'absence de court-circuit / court-circuit à la terre en sortie de variateur de vitesse.

– Réduire la capacité de liaison en sortie de variateur.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut dans l'alimentation à découpage

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Défaut au niveau du pilote de passerelle d'un semi-conducteur de puissance

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.