Irregularidade 23 Módulo de potência

Irregularidade: 23.04 (1704hex | 5892dec)

Descrição: irregularidade do hardware

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade em um componente de hardware do módulo de potência.

– Verificar se há curto-circuito/falha à terra na saída do conversor.

– Reduzir a capacitância do cabo na saída do conversor.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Foi detectada uma irregularidade na fonte chaveada.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.

Foi detectada uma irregularidade no circuito de disparo do gate de um semicondutor de potência.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.